AHPBM-F, PN 16, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.43 - 2.20, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Průtok
003L3584
AHPBM-F PN16 25/4/0,14 vnější závit přívodní
AHPBM-F PN16 25/4/0,14 vnější závit přívodní
Brutto hmotnost | 1.3 Kg |
Čistá hmotnost | 1.3 Kg |
Volume | 2.228 Liter |
EAN | 5702421558164 |
Brutto hmotnost | 1.3 Kg |
Čistá hmotnost | 1.3 Kg |
Volume | 2.228 Liter |
EAN | 5702421558164 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
Description | AHPBM-F PN16 25/4/0,14 vnější závit přívodní |
Funkce | Omezovač diferenčního tlaku a průtoku s vnit. řídicím ventilem |
Funkce VSP - P | Ano |
Funkce VSP - Q | Ano |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 4 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Materiál kuželky ventilu CV | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál těla ventilu | DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materiál těsnění CV | EPDM |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.14 bar |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.14 bar |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 10 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 25 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.05 |
Průtok [m3/h] | 2.2 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 2.2 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 0.43 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ne |
Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 4 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AHPBM-F |
Typ nastavení | PEVNÁ |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 16 |
Velikost připojení | G 1 1/4 A |
Velikost ventilu | DN 25 |
Verze montáže | Průtok |
Virtuální dPb | 0.1 |
Zdvih [mm] | 5 mm |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
Description | AHPBM-F PN16 25/4/0,14 vnější závit přívodní |
Funkce | Omezovač diferenčního tlaku a průtoku s vnit. řídicím ventilem |
Funkce VSP - P | Ano |
Funkce VSP - Q | Ano |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 4 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Materiál kuželky ventilu CV | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál těla ventilu | DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materiál těsnění CV | EPDM |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.14 bar |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.14 bar |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 10 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 25 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.05 |
Průtok [m3/h] | 2.2 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 2.2 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 0.43 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ne |
Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 4 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AHPBM-F |
Typ nastavení | PEVNÁ |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 16 |
Velikost připojení | G 1 1/4 A |
Velikost ventilu | DN 25 |
Verze montáže | Průtok |
Virtuální dPb | 0.1 |
Zdvih [mm] | 5 mm |