Omezovače teploty ve zpátečce, Ventily FJVR, DN 15, Přímý
003L1014
Omezovač teploty zpátečky, typ FJVR, pro kombinaci s čidlem FJVR
Omezovač teploty zpátečky, typ FJVR, pro kombinaci s čidlem FJVR
Brutto hmotnost | 0.306 Kg |
Čistá hmotnost | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
Brutto hmotnost | 0.306 Kg |
Čistá hmotnost | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Omezovač teploty zpátečky, typ FJVR, pro kombinaci s čidlem FJVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 0.9 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Přímý |
Obsah sady | Ventil |
Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Return temperature limiters |
Rozměr vstupního připojení | R 1/2 |
Rozměr výstupního připojení | Rp 1/2 |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota průtoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Velikost ventilu | DN 15 |
Zkušební tlak [bar] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Omezovač teploty zpátečky, typ FJVR, pro kombinaci s čidlem FJVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 0.9 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Přímý |
Obsah sady | Ventil |
Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Return temperature limiters |
Rozměr vstupního připojení | R 1/2 |
Rozměr výstupního připojení | Rp 1/2 |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota průtoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Velikost ventilu | DN 15 |
Zkušební tlak [bar] | 16 bar |