Radiátorové hlavice, Danfoss Link™ Connect, Typ adaptéru: RA, 868.42 MHz

014G0001

Tento produkt již není v nabídce.
Máme náhradu.

Elektronický termostatický radiátorový ventil pro systém Danfoss Link, Z- wave

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.224 Kg
Čistá hmotnost 0.222 Kg
Volume 0.505 Liter
EAN 5702420110257

 

Aplikace Rezidenční( stupeň znečištění 2)
Barva RAL 9016
Battery type or Name Alkaline AA
Bezdrátový standart Z- wave
China RoHS compliance Out of scope
Description Elektronický termostatický radiátorový ventil pro systém Danfoss Link
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Funkce otervřeného okna Ano
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikátor vybité baterie Ano
Integrace systému Danfoss Link™
Interval měření teploty 1 min
Klasifikace bezpečnosti Typ 1
Napájecí baterie 2 alkalické baterie typu AA 1,5 V
Pohyb špindle Lineární, až do 4,5 mm, max. 2mm na ventilu(1mm/s)
Počet baterií 2
Produktová skupina Radiator thermostat
Přenos [m] [max.] 30 m
Přenosová frekvence [MHz] 868.42 MHz
Přepravní teplota [°C] [max.] 65 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 28 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 4 °C
Rychlost pohonu [s/mm] 1 s/mm
Schvalovací norma Značka CE
Schválení Z-Wave
CE
EAC
SCIP dossier no. 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
SCIP dossier product name Living Connect RA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie (v pohotovosti) [mW] 3 mW
Spotřeba energie [W] 1.2 W
Teplota okolí [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota vody [°C] [max.] 90 °C
Termostat Řídící jednotka pro elektronické termostatické hlavice
Typ Danfoss Link™ Connect
Typ adaptéru RA
Typ displeje LCD s podsvícením
Typ regulace ohřevu Radiátorový termostat
Typ servopohonu Elektromechanický
Třída krytí termostatu 20
Třída softwaru A
UK RoHS compliance Out of scope
Úroveň hluku dB(A) JIS C 9612 30
Řízení PID
Životnost baterie [roky] 2 yr

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality