Danfoss Link™ Connect
Danfoss Link™ Connect
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

living connect Z, RA&K for OEM

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.23 kg
Čistá hmotnost 0.23 kg
EAN 5013567421497

 

Aplikace Residential (pollution degree 2)
Homologace Intertek; eu.bac; Z-Wave
Indikátor vybité baterie Ano
Napájecí baterie 2 alkalické baterie typu AA 1,5 V
Noise level Heat dB(A) JIS C 9612 <30
Open-window function Yes
Popis Electronic thermostatic radiator valve with opened "Z-Wave", works with non Danfoss controllers
Power consumption (standby) [mW] 3 mW
Produktová skupina Radiator thermostat
Přenos [m] [max.] 30 m
Přenosová frekvence [MHz] 868.42 MHz
Přepravní teplota [°C] [max.] 65 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 28 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 4 °C
Rychlost pohonu [s/mm] 1 s/mm
Safety classification Type 1
Schvalovací norma Značka CE
Spindle movement Linear, up to 4.5 mm, max. 2 mm on valve (1 mm/s)
Spotřeba energie [W] 1.2 W
Temperature measurement interval 1 min
Teplota okolí [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota vody [°C] [max.] 90 °C
Thermostat Programmable electronic radiator valve controller
Typ Danfoss Link™ Connect
Typ adaptéru RA; M30
Typ baterie 2 x 1,5 V AA-Alkaline batteries
Typ displeje LCD with backlight
Typ servopohonu Electromechanical
Třída krytí termostatu 20
Třída softwaru A
Řízení PID
Životnost baterie [roky] 2 yr

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services