ECL Comfort 110, Napájecí napětí [V] AC: 207 - 244, Typ časového spínače: Týden

087B1262

ECL Comfort 110, 230 V, s programem časovače

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.56 Kg
Čistá hmotnost 0.404 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067734

 

Aplikační zdroj Integrováno
Description ECL Comfort 110, 230 V, s programem časovače
Doba zapnutí záložního napájení [h] 12 h
Délka kabelu čidla [mm] 125 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvence napájecího napětí [Hz] 50 Hz
Funkce TUV Automatické ladění
Vliv na teplotu ve zpátečce
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukční zatížení na výstupu relé [A] 2 A
Komunikace ECL-sběrnice (negalvanicky izolovaná)
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 244 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 207 V
Nastavení topné křivky pro okruhy vytápění Sklon
Ohmické zatížení na výstupu relé [A] 4 A
Počet 3bodových řídicích výstupů motoru 1
Počet digitálních vstupů 1
Počet období komfortu za den 2
Počet okruhů TUV 1
Počet okruhů vytápění 1
Počet vstupů čidla 4 pc
Počet výstupů relé 1
Počet čerpadel 1
Produktová skupina Electronic controllers
Schvalovací norma Směrnice EMC: 2004/108/ES
Emise: EN 61000-6-3:2007
Odolnost: EN 61000-6-1:2007
Směrnice LDV 2006/95/ES
Schválení CE
Sensor cable length [m] 125 m
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 3 W
Stupeň krytí IP41
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ ECL Comfort 110
Typ displeje LCD vlastní design
Typ teplotních čidel Pt 1000
Typ uživatelského vstupu Displej
Tlačítka
Typ časového spínače Týden
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] 65 %
Výstupní napětí relé [V] AC 230 V
Výstupní zatížení pohonu [VA] 15 VA
Všeobecné funkce Procvičení oběhového čerpadla
Procvičení regulačního ventilu
Zařízení pro externí potlačení
Protimrazová ochrana
Síť Master – Slave
Ochrana motoru
Připojení dálkového řízení

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality