Typ: Prostorové snímače Danfoss
Typ: Prostorové snímače Danfoss
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Danfoss Link Room Sensor

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.15 kg
Čistá hmotnost 0.15 kg
EAN 5702425127779

 

Aplikace Residential (pollution degree 2)
Délka [mm] 76 mm
Homologace Intertek; Z-Wave
Indikátor vybité baterie Ano
Napájecí baterie 2 alkalické baterie typu AA 1,5 V
Open-window function Yes
Popis Wall room sensor for Danfoss Link system
Produktová skupina Danfoss Link™
Přenos [m] [max.] 30 m
Přenosová frekvence [MHz] 868.42 MHz
Schvalovací norma EN 60730
Značka CE
Teplota okolí [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ Prostorové snímače Danfoss
Typ baterie 2 x 1,5 V AA-Alkaline batteries
Typ displeje LCD with backlight
Třída krytí termostatu 21
Vysílací výkon [mW] [max.] 1 mW
Výška [mm] 76 mm
Šířka [mm] 23 mm
Životnost baterie [roky] 5 yr

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services