Pohony ChangeOver6, pro NovoCon, Napájecí napětí [V] AC: 24, 1.00 m

003Z8521

ChangeOver6 Pohon pro NovoCon S, s teplotními snímači

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.8 Kg
Čistá hmotnost 0.682 Kg
Volume 2 Liter
EAN 5702428964654

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 Pohon pro NovoCon S, s teplotními snímači
Délka kabelu [m] 1 m
Label product Yes
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Použití pro NovoCon
Produktová skupina Other valves
Provozní točivý moment [Nm] 10 N-m
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ ChangeOver6 actuators
Typ řídicího signálu 2bodový
Třída ochrany IP IP 53
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality