Ventil ChangeOver6, DN 20

003Z3151

ChangeOver6 DN 20, 6cestný kulový kohout s pohonem

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.854 Kg
Čistá hmotnost 1.75 Kg
Volume 1.386 Liter
EAN 5702428960212

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 DN 20, 6cestný kulový kohout s pohonem
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 4 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Materiál těla ventilu DZR Mosaz (CW 602N)
Pro velikost ventilu DN 20
Produktová skupina Other valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Připojení servopohonu Připojení rychlospojkou
SCIP dossier no. d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIP dossier product name 003Z3151
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak uzavření [kPa] [max.] 801 KPa
Typ ChangeOver6 valve
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality