Pájený deskový výměník tepla, XB04-1, Počet desek: 8, 16 bar
004B1011
Tento produkt již není v nabídce.
Pájecí materiál: Měď
Pájecí materiál: Měď
Brutto hmotnost | 1.6 Kg |
Čistá hmotnost | 1.4 Kg |
Volume | 5.528 Liter |
EAN | 5706560368929 |
Brutto hmotnost | 1.6 Kg |
Čistá hmotnost | 1.4 Kg |
Volume | 5.528 Liter |
EAN | 5706560368929 |
Celková výška bez nožek [mm] | 296 mm |
Celková šířka [mm] | 93 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Délka připojení na straně 1 [mm] | 20 mm |
Délka připojení na straně 2 [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Horizontální středový otvor [mm] | 45 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Material Description (Short Te | XB04-1-8 G3/4Ax20mm |
Materiál desky | 1.4404 |
Množství na formát balení | 1 pc |
Plate material no. | 1.4404 |
Počet desek | 8 |
Počet průchodů | 1 |
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 16 bar |
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 16 bar |
Product Name Description | Pájený deskový výměník tepla |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Pájecí materiál | Měď |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 180 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
Schválení | PED |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Skupina kapaliny | 2 |
Standard připojení | DIN ISO 228/1 |
Typ | XB04-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Celková výška bez nožek [mm] | 296 mm |
Celková šířka [mm] | 93 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Délka připojení na straně 1 [mm] | 20 mm |
Délka připojení na straně 2 [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Horizontální středový otvor [mm] | 45 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Material Description (Short Te | XB04-1-8 G3/4Ax20mm |
Materiál desky | 1.4404 |
Množství na formát balení | 1 pc |
Plate material no. | 1.4404 |
Počet desek | 8 |
Počet průchodů | 1 |
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 16 bar |
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 16 bar |
Product Name Description | Pájený deskový výměník tepla |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Pájecí materiál | Měď |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 180 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
Schválení | PED |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Skupina kapaliny | 2 |
Standard připojení | DIN ISO 228/1 |
Typ | XB04-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |