AFQM 6, PN 16, DN 50, Průtok [m3/h]: 3.20 - 16.00, Příruba, Verze montáže: volná

003G1083

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 34 Kg
Čistá hmotnost 34 Kg
Volume 188.057 Liter
EAN 5702421808979

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Description AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 příruba přívodní/vratná
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 32 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál kuželky ventilu CV Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, mat. č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění CV Kov
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 50 mm
Průsak [% Kvs] 0.01
Průtok [m3/h] 16 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 16 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 3.2 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
SCIP dossier no. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dossier product name AFQM DN40-50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFQM 6
Typ nastavení Žádný
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Velikost připojení DN 50
Velikost ventilu DN 50
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 12 mm

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality