AFQM, PN 25, DN 80, Průtok [m3/h]: 8.00 - 40.00, Příruba, Verze montáže: volná
003G1089
AFQM PN25 80/80 /0,2 příruba přívodní/vratná
AFQM PN25 80/80 /0,2 příruba přívodní/vratná
Brutto hmotnost | 70.5 Kg |
Čistá hmotnost | 70.5 Kg |
Volume | 208.8 Liter |
EAN | 5702421809037 |
Brutto hmotnost | 70.5 Kg |
Čistá hmotnost | 70.5 Kg |
Volume | 208.8 Liter |
EAN | 5702421809037 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 příruba přívodní/vratná |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 80 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.4 |
Materiál kuželky ventilu CV | Nerezová ocel, materiál č. 1.4404 |
Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4404 |
Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, mat. č. 1.4021 |
Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiál těsnění CV | EPDM |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 16 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 80 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.01 |
Průtok [m3/h] | 40 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 40 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 8 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AFQM |
Typ nastavení | Žádný |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [cm2] | 250 cm² |
Velikost připojení | DN 80 |
Velikost ventilu | DN 80 |
Verze montáže | volná |
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Vlnovec (nerezová ocel, materiál č. 1.4571) |
Zdvih [mm] | 18 mm |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 příruba přívodní/vratná |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 80 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.4 |
Materiál kuželky ventilu CV | Nerezová ocel, materiál č. 1.4404 |
Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4404 |
Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, mat. č. 1.4021 |
Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiál těsnění CV | EPDM |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 16 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 80 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.01 |
Průtok [m3/h] | 40 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 40 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 8 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AFQM |
Typ nastavení | Žádný |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [cm2] | 250 cm² |
Velikost připojení | DN 80 |
Velikost ventilu | DN 80 |
Verze montáže | volná |
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Vlnovec (nerezová ocel, materiál č. 1.4571) |
Zdvih [mm] | 18 mm |