AFQM, PN 25, DN 65, Průtok [m3/h]: 5.60 - 28.00, Příruba, Verze montáže: volná

003G1088

AFQM PN25 65/50 /0,2 příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 77.6 Kg
Čistá hmotnost 58.5 Kg
Volume 487.812 Liter
EAN 5702421809020

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Description AFQM PN25 65/50 /0,2 příruba přívodní/vratná
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 50 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál kuželky ventilu CV Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, mat. č. 1.4021
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění CV EPDM
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 65 mm
Průsak [% Kvs] 0.01
Průtok [m3/h] 28 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 28 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 5.6 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 20 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFQM
Typ nastavení Žádný
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Velikost připojení DN 65
Velikost ventilu DN 65
Verze montáže volná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému Vlnovec (nerezová ocel, materiál č. 1.4571)
Zdvih [mm] 12 mm

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality