RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat

087N1100

RMT230, Elektromechanický pokojový termostat s akcelerátorem v systému 230V s kontaktem typu SPDT

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.144 Kg
Čistá hmotnost 0.138 Kg
Volume 0.396 Liter
EAN 5702420019062

 

Akcelerátor Ano
Description RMT230, Elektromechanický pokojový termostat s akcelerátorem v systému 230V s kontaktem typu SPDT
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hloubka [mm] 40 mm
In scope of WEEE Yes
Integrovaný teploměr Ne
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] 4 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] 10 A
Label product Yes
Médium A
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Noční snížení teploty Ne
Název kategorie Mechanical Dial Thermostat
Popis produktu RMT-230 R.THERM
Produktová skupina Electro mechanical room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spínací rozdíl [°C] [max.] 1 °C
Teplota [°C] [max.] 30 °C
Teplota [°C] [min.] 8 °C
Typ RMT230
Typ spínače SPDT
Výška [mm] 80 mm
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 80 mm

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality