Elektromagnetické cívky

Shows 24 product(s)

018F7905

BB024AS

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Hodnocení krytí IP: IP00

018F7906

BB240AS

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Hodnocení krytí IP: IP00

018F7907

BY024CS

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Hodnocení krytí IP: IP00

018F7908

BY240CS

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 208, Hodnocení krytí IP: IP00

018F7909

BY120CS

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 110, Hodnocení krytí IP: IP00

018F7912

BE

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] DC: 24, Hodnocení krytí IP: IP67

018F7913

BE012DS

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] DC: 12, Hodnocení krytí IP: IP67

018F7914

BE024DS

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] DC: 24, Hodnocení krytí IP: IP67

018F7915

BF048AS

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 48, Hodnocení krytí IP: IP20

018F7917

BE

Elektrické připojení: EN 175301-803, Napájecí napětí [V] AC: 240, Napájecí napětí [V] DC: 240, Hodnocení krytí IP: IP67

Zobrazit: