Pump connection
180Z0655
Tento produkt již není v nabídce.
Provozní tlak [barg] [Max]: 83, Délka [mm]: 65, 76.10 mm
Provozní tlak [barg] [Max]: 83, Délka [mm]: 65, 76.10 mm
Brutto hmotnost | 1.732 Kg |
Čistá hmotnost | 1.646 Kg |
Volume | 3.33 Liter |
EAN | 5715162680001 |
Brutto hmotnost | 1.732 Kg |
Čistá hmotnost | 1.646 Kg |
Volume | 3.33 Liter |
EAN | 5715162680001 |
Description | Outlet APP 53-86 up to series 7 |
Délka [mm] | 65 mm |
Délka [palce] | 2.56 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3.46 in |
Inner diameter [mm] | 87.8 mm |
Materiál těla | Super Duplex |
Označení typu | Pump connection |
Popis produktu | Hoses and connectors |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní tlak [barg] [Max] | 83 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 1200 psig |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Pump connection |
Victaulic [in] | 3 in |
Victaulic [mm] | 76.1 mm |
Description | Outlet APP 53-86 up to series 7 |
Délka [mm] | 65 mm |
Délka [palce] | 2.56 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3.46 in |
Inner diameter [mm] | 87.8 mm |
Materiál těla | Super Duplex |
Označení typu | Pump connection |
Popis produktu | Hoses and connectors |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní tlak [barg] [Max] | 83 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 1200 psig |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Pump connection |
Victaulic [in] | 3 in |
Victaulic [mm] | 76.1 mm |