Čerpadla pro čištěnou vodu s přísadami

Shows 5 product(s)

180B1030

PAHT C 2

Průtok [gpm] [Max]: 1.000, Průtok [l/min] [Max]: 4.10, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1031

PAHT C 3.2

Průtok [gpm] [Max]: 1.900, Průtok [l/min] [Max]: 7.60, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1032

PAHT C 4

Průtok [gpm] [Max]: 2.600, Průtok [l/min] [Max]: 10.10, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1033

PAHT C 6.3

Průtok [gpm] [Max]: 4.700, Průtok [l/min] [Max]: 18.10, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1132

PAHT C pumps, PAHT C 4 Ex

Průtok [gpm] [Max]: 2.600, Průtok [l/min] [Max]: 10.10, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Zobrazit: