VDH 30 EC
180L0050
Průtok [gpm] [Max]: 7.900, Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: Cetop 3
Průtok [gpm] [Max]: 7.900, Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: Cetop 3
Brutto hmotnost | 4.064 Kg |
Čistá hmotnost | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162673782 |
Brutto hmotnost | 4.064 Kg |
Čistá hmotnost | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162673782 |
Aplikace | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B- |
Funkce |
NC NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | AISI 304 |
Otevírací čas [ms] [Max] | 110 ms |
Označení typu | VDH 30 EC |
Popis produktu | Solenoid operated valves |
Počet směrů | 4/3 |
Produktová skupina | Valve |
Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Průtok [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] | 0.2 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 30 l/min |
Průtok [l/min] [Min] | 1 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 3 °C |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Standard připojení | Cetop 3 |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °C |
Teplota média [°F] [min.] | 37 °C |
Typ | VDH 3/2, 4/3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zavírací čas [ms] [Max] | 130 ms |
Aplikace | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B- |
Funkce |
NC NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | AISI 304 |
Otevírací čas [ms] [Max] | 110 ms |
Označení typu | VDH 30 EC |
Popis produktu | Solenoid operated valves |
Počet směrů | 4/3 |
Produktová skupina | Valve |
Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Průtok [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] | 0.2 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 30 l/min |
Průtok [l/min] [Min] | 1 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 3 °C |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Standard připojení | Cetop 3 |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °C |
Teplota média [°F] [min.] | 37 °C |
Typ | VDH 3/2, 4/3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zavírací čas [ms] [Max] | 130 ms |