Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic
180L0019
Průtok [gpm] [Max]: 0.500, Průtok [l/min] [Max]: 2.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 90, Provozní tlak [psig] [Max]: 1300, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in