Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic
180L0018
Průtok [gpm] [Max]: 0.500, Průtok [l/min] [Max]: 2.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 100, Provozní tlak [psig] [Max]: 1450, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in