Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic
180L0001
Průtok [gpm] [Max]: 32.000, Průtok [l/min] [Max]: 120.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP
Průtok [gpm] [Max]: 32.000, Průtok [l/min] [Max]: 120.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP
Brutto hmotnost | 1.554 Kg |
Čistá hmotnost | 1.5 Kg |
Volume | 0.961 Liter |
EAN | 5715162671955 |
Brutto hmotnost | 1.554 Kg |
Čistá hmotnost | 1.5 Kg |
Volume | 0.961 Liter |
EAN | 5715162671955 |
Aplikace | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL |
Funkce | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | AISI 304 |
Materiál těsnění | FKM |
Nabídka dílů - název | VDH |
Otevírací čas [ms] [Max] | 150 ms |
Označení typu | VDH 120 E NC |
Popis produktu | Solenoid operated valves |
Počet směrů | 2/2 |
Produktová skupina | Valve |
Provoz | Ovládaný pilotním ventilem |
Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Provozní tlak [barg] [Min] | 1 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Provozní tlak [psig] [Min] | 15 psig |
Průtok [gpm] [Max] | 32 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] | 1.3 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 120 l/min |
Průtok [l/min] [Min] | 5 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 3 °C |
Píst - průměr Ø [mm] | 18 mm |
Servisovatelný | Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Standard připojení | BSP |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °C |
Teplota média [°F] [min.] | 37 °C |
Typ | VDH 2/2 |
Typ materiálu | Neutrální média |
Typ připojení | Závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |
Vstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Výstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Zavírací čas [ms] [Max] | 400 ms |
Aplikace | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL |
Funkce | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | AISI 304 |
Materiál těsnění | FKM |
Nabídka dílů - název | VDH |
Otevírací čas [ms] [Max] | 150 ms |
Označení typu | VDH 120 E NC |
Popis produktu | Solenoid operated valves |
Počet směrů | 2/2 |
Produktová skupina | Valve |
Provoz | Ovládaný pilotním ventilem |
Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Provozní tlak [barg] [Min] | 1 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Provozní tlak [psig] [Min] | 15 psig |
Průtok [gpm] [Max] | 32 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] | 1.3 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 120 l/min |
Průtok [l/min] [Min] | 5 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 3 °C |
Píst - průměr Ø [mm] | 18 mm |
Servisovatelný | Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Standard připojení | BSP |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °C |
Teplota média [°F] [min.] | 37 °C |
Typ | VDH 2/2 |
Typ materiálu | Neutrální média |
Typ připojení | Závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |
Vstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Výstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Zavírací čas [ms] [Max] | 400 ms |