Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z6032

0.330, Průtok [gpm]: 0.088, Provozní tlak [barg] [Max]: 100, Provozní tlak [psig] [Max]: 1450, AISI 416, 9/16-24 UNEF

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.03 kg
Čistá hmotnost 0.03 kg

 

Flow [gph] 5.26 gal/h
Flow [l/h] 20 L/h
Flow [l/min] 0.33 L/min
Nozzle thread 9/16-24 UNEF
Nozzle/house material AISI 416
Název produktu Nozzles
Operating pressure [barg] 70 barg
Operating pressure [psig] 1015 psig
Označení typu Nozzle
Popis Water Mist Nozzles
Produktová skupina Accessory
Provozní tlak [barg] [Max] 100 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1450 psig
Průtok [gpm] 0.088 gal/min
REACH Candidate List substances >0.1% No
Spray angle 60º
Typ Nozzle

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services