Čerpadla pro mořskou vodu

Shows 58 product(s)

180B3005

Čerpadlo, APP 5.1

Průtok [gpm] [Max]: 21.780, Průtok [l/min] [Max]: 83.760, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Materiál těla: Duplex

180B3006

Čerpadlo, APP 6.5

Průtok [gpm] [Max]: 27.880, Průtok [l/min] [Max]: 107.220, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Materiál těla: Duplex

180B3007

Čerpadlo, APP 7.2

Průtok [gpm] [Max]: 31.260, Průtok [l/min] [Max]: 120.210, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Materiál těla: Duplex

180B3008

Čerpadlo, APP 8.2

Průtok [gpm] [Max]: 36.010, Průtok [l/min] [Max]: 138.500, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Materiál těla: Duplex

180B3010

Čerpadlo, APP 10.2

Průtok [gpm] [Max]: 45.480, Průtok [l/min] [Max]: 174.930, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Materiál těla: Duplex

Zobrazit: