Elektromagnetické ventily

Shows 500 product(s)

Elektromagnetický ventil, EV220B, Příruba, 2 1/2 in, NBR, NC

Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

Elektromagnetický ventil, EV220B, Příruba, 3 in, NBR, NC

Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

Elektromagnetický ventil, EV220B, Příruba, 4 in, NBR, NC

Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

Elektromagnetický ventil, EV220B, Příruba, 2 1/2 in, EPDM, NC

Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

Elektromagnetický ventil, EV220B, Příruba, 3 in, EPDM, NC

Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

Zobrazit: