Elektromagnetické cívky

Shows 117 product(s)

Cívka solenoidu, BJ024CS

Elektrické připojení: Spojovací skříňka, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP30, Formát balení: Multi balení

Cívka solenoidu, BJ120CS

Elektrické připojení: Spojovací skříňka, Napájecí napětí [V] AC: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP30, Formát balení: Multi balení

Cívka solenoidu, BX120CS

Elektrické připojení: Kabelové hrdlo, Napájecí napětí [V] AC: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54, Formát balení: Multi balení

Cívka solenoidu, BJ240CS

Elektrické připojení: Spojovací skříňka, Napájecí napětí [V] AC: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP30, Formát balení: Multi balení

Cívka solenoidu, BX240CS

Elektrické připojení: Kabelové hrdlo, Napájecí napětí [V] AC: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54, Formát balení: Multi balení

Zobrazit: