Jistič, CTI 45MB
Jistič, CTI 45MB

047B3165

Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 50, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 22.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.84 kg
Čistá hmotnost 0.79 kg
EAN 5702423145089

 

Brzdná kap. Ics 380 - 415 V 50 kA
Formát balení Multi balení
Funkce Ochrana proti přetížení a zkratu
Jméno souboru schválení UL E148460
Max. vybavovací proud [A] 585 A
Mezní zatížení, AC-3 [kW] 22 kW
Množství na formát balení 12 pc
Název produktu Jistič
Popis produktu Jistič
Používá se pro výrobek Motory
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Rozsah proudu [A] [Max] 45 A
Rozsah proudu [A] [Min] 32 A
Schválení C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ CTI 45MB

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality