
Jistič, CTI 45MB
047B3164
Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 50, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 15.00
Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 50, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 15.00
Brutto hmotnost | 0.83 kg |
Čistá hmotnost | 0.78 kg |
EAN | 5702423145072 |
Brutto hmotnost | 0.83 kg |
Čistá hmotnost | 0.78 kg |
EAN | 5702423145072 |
Brzdná kap. Ics 380 - 415 V | 50 kA |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | Ochrana proti přetížení a zkratu |
Jméno souboru schválení UL | E148460 |
Max. vybavovací proud [A] | 416 A |
Mezní zatížení, AC-3 [kW] | 15 kW |
Množství na formát balení | 10 pc |
Název produktu | Jistič |
Popis produktu | Jistič |
Používá se pro výrobek | Motory |
Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
Rozsah proudu [A] [Max] | 32 A |
Rozsah proudu [A] [Min] | 23 A |
Schválení |
C UL US CE EAC LLC CDC TYSK |
Typ | CTI 45MB |
Brzdná kap. Ics 380 - 415 V | 50 kA |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | Ochrana proti přetížení a zkratu |
Jméno souboru schválení UL | E148460 |
Max. vybavovací proud [A] | 416 A |
Mezní zatížení, AC-3 [kW] | 15 kW |
Množství na formát balení | 10 pc |
Název produktu | Jistič |
Popis produktu | Jistič |
Používá se pro výrobek | Motory |
Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
Rozsah proudu [A] [Max] | 32 A |
Rozsah proudu [A] [Min] | 23 A |
Schválení |
C UL US CE EAC LLC CDC TYSK |
Typ | CTI 45MB |