Jistič, CTI 25M
Jistič, CTI 25M

047B3152

Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 15, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 11.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.34 kg
Čistá hmotnost 0.32 kg
EAN 5702423144952

 

Brzdná kap. Ics 380 - 415 V 15 kA
Formát balení Multi balení
Funkce Ochrana proti přetížení a zkratu
Jméno souboru schválení UL E148460
Max. vybavovací proud [A] 325 A
Mezní zatížení, AC-3 [kW] 11 kW
Množství na formát balení 20 pc
Název produktu Jistič
Název výrobce Rockwell
Popis produktu Jistič
Používá se pro výrobek Motory
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Rozsah proudu [A] [Max] 25 A
Rozsah proudu [A] [Min] 18 A
Schválení C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ CTI 25M

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality