Jistič, CTI 15
047B3055
Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 50, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 0.75
Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 50, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 0.75
Brutto hmotnost | 0.27 kg |
Čistá hmotnost | 0.26 kg |
EAN | 5702423188062 |
Brutto hmotnost | 0.27 kg |
Čistá hmotnost | 0.26 kg |
EAN | 5702423188062 |
Brzdná kap. Ics 380 - 415 V | 50 kA |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | Ochrana proti přetížení a zkratu |
Jméno souboru schválení UL | E148460 |
Max. vybavovací proud [A] | 28 A |
Mezní zatížení, AC-3 [kW] | 0.75 kW |
Množství na formát balení | 23 pc |
Název produktu | Jistič |
Popis produktu | Jistič |
Používá se pro výrobek | Motory |
Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
Rozsah proudu [A] [Max] | 2.5 A |
Rozsah proudu [A] [Min] | 1.6 A |
Schválení |
C UL US CE EAC LLC CDC TYSK |
Typ | CTI 15 |
Brzdná kap. Ics 380 - 415 V | 50 kA |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | Ochrana proti přetížení a zkratu |
Jméno souboru schválení UL | E148460 |
Max. vybavovací proud [A] | 28 A |
Mezní zatížení, AC-3 [kW] | 0.75 kW |
Množství na formát balení | 23 pc |
Název produktu | Jistič |
Popis produktu | Jistič |
Používá se pro výrobek | Motory |
Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
Rozsah proudu [A] [Max] | 2.5 A |
Rozsah proudu [A] [Min] | 1.6 A |
Schválení |
C UL US CE EAC LLC CDC TYSK |
Typ | CTI 15 |