Elektronický stykač, ECI 30-2
Elektronický stykač, ECI 30-2

037N0021

Regulované fáze: 2, Mezní zatížení [A]: 30, Cívka - napětí [V] DC [Min]: 5, Cívka - napětí [V] DC [Max]: 24

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.72 kg
Čistá hmotnost 0.68 kg
EAN 5702423108503

 

Cívka - napětí [V] DC [Max] 24 V
Cívka - napětí [V] DC [Min] 5 V
Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 30 A
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Název produktu Elektronický stykač
Popis produktu Elektronický stykač
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 2
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Typ ECI 30-2

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality