Elektronický stykač, ECI 20-3
Elektronický stykač, ECI 20-3

037N0034

Regulované fáze: 3, Mezní zatížení [A]: 20, Cívka - napětí [V] DC [Min]: 5, Cívka - napětí [V] DC [Max]: 24

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.31 kg
Čistá hmotnost 1.25 kg
EAN 5702423108633

 

Cívka - napětí [V] DC [Max] 24 V
Cívka - napětí [V] DC [Min] 5 V
Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 20 A
Množství na formát balení 8 pc
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Název produktu Elektronický stykač
Popis produktu Elektronický stykač
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 3
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Typ ECI 20-3

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality