Application |
Otevřený |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] |
0.1 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] |
9.791 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] |
142 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] |
1.45 psi |
Doporučení pro média |
Water & Brine |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formát balení |
Multi balení |
Funkce |
NO |
Hodnota Cv [gal/min] |
0.8 gal/min |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv - hodnota [m³/h] |
0.7 m³/h |
Materiál přípojek |
Mosaz |
Materiál těla |
Mosaz |
Materiál těsnění |
EPDM |
Max viskozita média [cSt] |
50 cSt |
Max. provozní tlak [bar] |
24.1 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
350 psig |
Max. teplota okolí [°C] |
50 °C |
Max. teplota okolí [°F] |
122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] |
50 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
725 psig |
Množství na formát balení |
20 pc |
Nabídka dílů - název |
EV220B 6 - 22 |
Označení typu |
EV220B 6 |
Pohon |
B |
Počet směrů |
2/2 |
Product Name Description |
Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina |
Solenoid valves |
Provoz |
Ovládání servopohonem (membrána) |
Předp. čas otevření, voda [ms] |
40 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] |
250 ms |
Připojení vnitřní/vnější |
Vnitřní |
Příslušenství produktu |
Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US GL cURus recognized DNVGL-CG-0339 |
SCIP dossier no. |
77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d |
Servisovatelný |
Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny |
1 |
Směr proudu |
Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky |
Neutrální média |
Specifikační klíč |
EV220B 6B N 38E NO000 |
Standard připojení |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] |
90 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] |
-10 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] |
194 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] |
14 °F |
Typ |
EV220B |
Typ pohonu [mm] |
13.5 mm |
Typ připojení |
NPT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukazatel směru proudu |
Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost pohonu |
13.5 mm |
Velikost připojení [palce] |
3/8 |
Velikost pohonu [in] |
0.53 in |
Velikost trysky [mm] |
6 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] |
1/4 in |