Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, NPT, 1 1/4, 18.000 m³/h, EPDM
032U7535
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: DNVGL-CG-0339; PED; CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: DNVGL-CG-0339; PED; CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Brutto hmotnost | 2.347 Kg |
Čistá hmotnost | 1.963 Kg |
Volume | 8.124 Liter |
EAN | 5702423044726 |
Brutto hmotnost | 2.347 Kg |
Čistá hmotnost | 1.963 Kg |
Volume | 8.124 Liter |
EAN | 5702423044726 |
Application | Otevřený |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0.3 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 9.791 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 142 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
Doporučení pro média | Water & Brine |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 20.8 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 18 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál těsnění | EPDM |
Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 12.4 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 180 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 80 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 176 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 20 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 290 psig |
Množství na formát balení | 1 pc |
Nabídka dílů - název | EV220B 15 - 50 |
Označení typu | EV220B 32 |
Pohon | B |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 1000 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 2500 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení |
CE PED DNVGL-CG-0339 UKCA |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky |
Neutrální média Pára max. 4 bar Teplota: Podle cívky |
Specifikační klíč | EV220B 32B N 114E NC000 |
Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 140 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 284 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
Typ | EV220B |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ připojení | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 13.5 mm |
Velikost připojení [palce] | 1 1/4 |
Velikost pohonu [in] | 0.53 in |
Velikost trysky [mm] | 32 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 1 1/4 in |
Vyrovnávací otvor otevření/zavření | Volitelné vyrovnávací hrdlo |
Application | Otevřený |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0.3 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 9.791 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 142 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
Doporučení pro média | Water & Brine |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 20.8 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 18 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál těsnění | EPDM |
Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 12.4 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 180 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 80 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 176 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 20 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 290 psig |
Množství na formát balení | 1 pc |
Nabídka dílů - název | EV220B 15 - 50 |
Označení typu | EV220B 32 |
Pohon | B |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 1000 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 2500 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení |
CE PED DNVGL-CG-0339 UKCA |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky |
Neutrální média Pára max. 4 bar Teplota: Podle cívky |
Specifikační klíč | EV220B 32B N 114E NC000 |
Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 140 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 284 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
Typ | EV220B |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ připojení | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 13.5 mm |
Velikost připojení [palce] | 1 1/4 |
Velikost pohonu [in] | 0.53 in |
Velikost trysky [mm] | 32 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 1 1/4 in |
Vyrovnávací otvor otevření/zavření | Volitelné vyrovnávací hrdlo |