Cívka solenoidu, BE230CS, Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Multi balení
018F6732
Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP67
Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP67
Brutto hmotnost | 0.34 Kg |
Čistá hmotnost | 0.311 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428519113 |
Brutto hmotnost | 0.34 Kg |
Čistá hmotnost | 0.311 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428519113 |
Barva | Modrá |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cívka - standardní model | VDE 0580 |
Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
Cívka - upevnění | Nacvakávací |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnocení zařízení | Trvalý |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Množství na formát balení | 32 pc |
Nabídka dílů - název |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Označení typu | BE230CS |
Product Name Description | Cívka solenoidu |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Průměr kabelu [mm] [Max] | 11 mm |
Průměr kabelu [mm] [Min] | 6 mm |
Průřez vodiče [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Připojení cívky | Připojovací skříň |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
LLC CDC TYSK CE EAC UKCA |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Shoda | EN 60730-1 |
Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 31 VA |
Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 24 VA |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 17 W |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 14 W |
Totožný výrobek | 018F8732 |
Typ | BE230CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu | 13.5 mm |
Číslo náhradního dílu | 018F6193 |
Barva | Modrá |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cívka - standardní model | VDE 0580 |
Cívka - třída izolace vinutí | Třída H podle normy IEC 85 |
Cívka - upevnění | Nacvakávací |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnocení zařízení | Trvalý |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Množství na formát balení | 32 pc |
Nabídka dílů - název |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Označení typu | BE230CS |
Product Name Description | Cívka solenoidu |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Průměr kabelu [mm] [Max] | 11 mm |
Průměr kabelu [mm] [Min] | 6 mm |
Průřez vodiče [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Připojení cívky | Připojovací skříň |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] | 0 % |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 120 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
LLC CDC TYSK CE EAC UKCA |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Shoda | EN 60730-1 |
Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 31 VA |
Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 24 VA |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 17 W |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 14 W |
Totožný výrobek | 018F8732 |
Typ | BE230CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu | 13.5 mm |
Číslo náhradního dílu | 018F6193 |