Přetěžovací relé, TI 80
Přetěžovací relé, TI 80

047H1013

Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min]: 16.00, Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max]: 23.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.34 kg
Čistá hmotnost 0.31 kg
EAN 5702423015641

 

Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 10 pc
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max] 23 A
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min] 16 A
Název produktu Přetěžovací relé
Popis produktu Relé pro ochranu proti tepelnému přetížení
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Spouštěč hvězda-trojúhelník [A [Max] 40 A
Spouštěč hvězda-trojúhelník [A [Min] 28 A
Typ TI 80

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality