Přetěžovací relé, TI 16C
Přetěžovací relé, TI 16C

047H0200

Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min]: 0.13, Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max]: 0.20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.12 kg
Čistá hmotnost 0.11 kg
EAN 5702423018895

 

Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E82701
Množství na formát balení 10 pc
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max] 0.2 A
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min] 0.13 A
Název produktu Přetěžovací relé
Popis produktu Relé pro ochranu proti tepelnému přetížení
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Totožný výrobek 047H4200
Typ TI 16C

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality