Motorové spouštěče DOL

Zobrazit 7 produktů

Startér motoru, CIM 9

Mezní zatížení, AC-3 [A]: 9.0, Cívka - napětí při 50 Hz [Max]: 240, Cívka - napětí při 50 Hz [Min]: 220

Startér motoru, CIM 9

Mezní zatížení, AC-3 [A]: 9.0, Cívka - napětí při 50 Hz [Max]: 230, Cívka - napětí při 50 Hz [Min]: 220

Startér motoru, CIM 12

Mezní zatížení, AC-3 [A]: 12.0, Cívka - napětí při 50 Hz [Max]: 230, Cívka - napětí při 50 Hz [Min]: 220

Startér motoru, CIM 12

Mezní zatížení, AC-3 [A]: 12.0, Cívka - napětí při 50 Hz [Max]: 230, Cívka - napětí při 50 Hz [Min]: 220

Startér motoru, CIM 16

Mezní zatížení, AC-3 [A]: 16.0, Cívka - napětí při 50 Hz [Max]: 230, Cívka - napětí při 50 Hz [Min]: 220

Zobrazit: