Startér motoru, CIM 9
Startér motoru, CIM 9

047B402131

Mezní zatížení, AC-3 [A]: 9.0, Cívka - napětí při 50 Hz [Max]: 240, Cívka - napětí při 50 Hz [Min]: 220

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.71 kg
Čistá hmotnost 0.7 kg
EAN 5702423046348

 

AC-3 výkon @ 380-690 V 4 kW
Cívka - napětí při 50 Hz [Max] 240 V
Cívka - napětí při 50 Hz [Min] 220 V
Formát balení Multi balení
Mezní zatížení, AC-3 [A] 9 A
Množství na formát balení 6 pc
Název produktu Startér motoru
Popis produktu Startér motoru
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Schválení CE
EAC
Tlačítka STOP/RESET
Typ CIM 9
Řídicí napětí, 50 Hz [V] [Max] 240 V
Řídicí napětí, 50 Hz [V] [Min] 220 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality