Startér motoru, CIM 16
Startér motoru, CIM 16

047B404238

Mezní zatížení, AC-3 [A]: 16.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.78 kg
Čistá hmotnost 0.78 kg
EAN 5702423054398

 

AC-3 výkon @ 380-690 V 7.5 kW
Formát balení Multi balení
Mezní zatížení, AC-3 [A] 16 A
Množství na formát balení 6 pc
Napětí cívky @ 50 Hz 415 V
Napětí cívky @ 60 Hz 500 V
Název produktu Startér motoru
Popis produktu Startér motoru
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Schválení CE
EAC
Tlačítka START-STOP/RESET
Typ CIM 16
Řídicí napětí 50 Hz [V] 415 V
Řídicí napětí 60 Hz [V] 500 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality