Startér motoru, CIM 12
Startér motoru, CIM 12

047B403231

Mezní zatížení, AC-3 [A]: 12.0, Cívka - napětí při 50 Hz [Max]: 230, Cívka - napětí při 50 Hz [Min]: 220

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.73 kg
Čistá hmotnost 0.7 kg
EAN 5702423046393

 

AC-3 výkon @ 380-690 V 5.5 kW
Cívka - napětí při 50 Hz [Max] 230 V
Cívka - napětí při 50 Hz [Min] 220 V
Formát balení Multi balení
Mezní zatížení, AC-3 [A] 12 A
Množství na formát balení 6 pc
Název produktu Startér motoru
Popis produktu Startér motoru
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Schválení CE
EAC
Tlačítka START-STOP/RESET
Typ CIM 12
Řídicí napětí, 50 Hz [V] [Max] 230 V
Řídicí napětí, 50 Hz [V] [Min] 220 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality