Jistič, CTI 25M
Jistič, CTI 25M

047B3143

Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 100, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 0.18

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.29 kg
Čistá hmotnost 0.27 kg
EAN 5702423144860

 

Brzdná kap. Ics 380 - 415 V 100 kA
Formát balení Multi balení
Funkce Ochrana proti přetížení a zkratu
Jméno souboru schválení UL E148460
Max. vybavovací proud [A] 8.2 A
Mezní zatížení, AC-3 [kW] 0.18 kW
Množství na formát balení 20 pc
Název produktu Jistič
Popis produktu Jistič
Používá se pro výrobek Motory
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Rozsah proudu [A] [Max] 0.63 A
Rozsah proudu [A] [Min] 0.4 A
Schválení C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ CTI 25M

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality