Jistič, CTI 25M
Jistič, CTI 25M

047B3103

Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 15, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 13.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.34 kg
Čistá hmotnost 0.36 kg
EAN 5702428475662

 

Brzdná kap. Ics 380 - 415 V 15 kA
Formát balení Multi balení
Funkce Ochrana proti přetížení a zkratu
Jméno souboru schválení UL E148460
Max. vybavovací proud [A] 448 A
Mezní zatížení, AC-3 [kW] 13 kW
Množství na formát balení 20 pc
Název produktu Jistič
Popis produktu Jistič
Používá se pro výrobek Motory
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Rozsah proudu [A] [Max] 29 A
Rozsah proudu [A] [Min] 24 A
Schválení C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ CTI 25M

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality