Jistič, CTI 15
Jistič, CTI 15

047B3058

Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 8, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 5.50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.3 kg
Čistá hmotnost 0.29 kg
EAN 5702423188093

 

Brzdná kap. Ics 380 - 415 V 8 kA
Formát balení Multi balení
Funkce Ochrana proti přetížení a zkratu
Jméno souboru schválení UL E148460
Max. vybavovací proud [A] 110 A
Mezní zatížení, AC-3 [kW] 5.5 kW
Množství na formát balení 23 pc
Název produktu Jistič
Popis produktu Jistič
Používá se pro výrobek Motory
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Rozsah proudu [A] [Max] 10 A
Rozsah proudu [A] [Min] 6.3 A
Schválení C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ CTI 15

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality