Elektronický stykač, ECI 50-1
Elektronický stykač, ECI 50-1

037N0004

Regulované fáze: 1, Mezní zatížení [A]: 50, Cívka - napětí [V] DC [Min]: 24, Cívka - napětí [V] DC [Max]: 230

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.28 kg
Čistá hmotnost 1.21 kg
EAN 5702423108336

 

Cívka - napětí [V] DC [Max] 230 V
Cívka - napětí [V] DC [Min] 24 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] 230 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] 24 V
Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 50 A
Množství na formát balení 8 pc
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Napětí [V] a.c. 400 V
Název produktu Elektronický stykač
Popis produktu Elektronický stykač
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 1
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Typ ECI 50-1
Řídicí napětí [V] DC [Max] 230 V
Řídicí napětí [V] DC [Min] 24 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max] 230 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality