Elektronický stykač, ECI 30-1
Elektronický stykač, ECI 30-1

037N0001

Regulované fáze: 1, Mezní zatížení [A]: 30, Cívka - napětí [V] DC [Min]: 24, Cívka - napětí [V] DC [Max]: 230

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.69 kg
Čistá hmotnost 0.65 kg
EAN 5702423108060

 

Cívka - napětí [V] DC [Max] 230 V
Cívka - napětí [V] DC [Min] 24 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] 230 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] 24 V
Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 30 A
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napětí [V] a.c. 230 V
Název produktu Elektronický stykač
Popis produktu Elektronický stykač
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 1
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Typ ECI 30-1
Řídicí napětí [V] DC [Max] 230 V
Řídicí napětí [V] DC [Min] 24 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max] 230 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality