Elektronický stykač, ACI 50-1
Elektronický stykač, ACI 50-1

037N0060

Popis produktu: Analogový regulátor výkonu, Napájecí napětí [V] AC: 400, Mezní zatížení [A]: 50, Regulované fáze: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.3 kg
Čistá hmotnost 1.34 kg
EAN 5702423108909

 

Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 50 A
Množství na formát balení 8 pc
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Napětí [V] a.c. 400 V
Název produktu Elektronický stykač
Popis produktu Analogový regulátor výkonu
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 1
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Typ ACI 50-1

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality