Elektronický stykač, ACI 30-1
Elektronický stykač, ACI 30-1

037N0057

Popis produktu: Analogový regulátor výkonu, Napájecí napětí [V] AC: 230, Mezní zatížení [A]: 30, Regulované fáze: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.71 kg
Čistá hmotnost 0.67 kg
EAN 5702423108879

 

Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 30 A
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Elektronický stykač
Popis produktu Analogový regulátor výkonu
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 1
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Typ ACI 30-1

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality