Zpětný stykač, RCI 10
Zpětný stykač, RCI 10

037N0044

Řídicí napětí [V] DC [Min]: 5, Řídicí napětí [V] DC [Max]: 24, Napájecí napětí [V] AC: 400, Regulované fáze: 2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.72 kg
Čistá hmotnost 0.72 kg
EAN 5702423108749

 

Cívka - napětí [V] DC [Max] 24 V
Cívka - napětí [V] DC [Min] 5 V
Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 10 A
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Napětí [V] a.c. 400 V
Název produktu Zpětný stykač
Popis produktu Zpětný stykač
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 2
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Typ RCI 10
Řídicí napětí [V] DC [Max] 24 V
Řídicí napětí [V] DC [Min] 5 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality