Elektronické softstartéry

Shows 28 product(s)

Elektronický soft startér, MCI 15

Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 24, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max]: 240, Napájecí napětí [V] AC: 240, Regulované fáze: 2

Elektronický soft startér, MCI 25

Řídicí napětí [V] DC [Min]: 24, Řídicí napětí [V] DC [Max]: 240, Napájecí napětí [V] AC: 240, Regulované fáze: 2

Elektronický soft startér, MCI 15

Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 24, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max]: 480, Napájecí napětí [V] AC: 400, Regulované fáze: 2

Elektronický soft startér, MCI 25

Řídicí napětí [V] DC [Min]: 24, Řídicí napětí [V] DC [Max]: 480, Napájecí napětí [V] AC: 400, Regulované fáze: 2

Elektronický soft startér, MCI 15

Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 24, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max]: 480, Napájecí napětí [V] AC: 600, Regulované fáze: 2

Zobrazit: