Elektronický soft startér, TCI 25
Elektronický soft startér, TCI 25

037N0048

Napájecí napětí [V] AC: 480 - 600, Regulované fáze: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.71 kg
Čistá hmotnost 0.67 kg
EAN 5702423108787

 

Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 25 A
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC [Min] 480 V
Název produktu Elektronický soft startér
Pevné nastavení NO
Popis produktu Omezovač startovacího momentu
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Přiváděné napětí [V] AC [Max] 600 V
Regulované fáze 1
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ TCI 25

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality