Elektronický soft startér, MCI 50-3 I-O
Elektronický soft startér, MCI 50-3 I-O

037N0090

Řídicí napětí [V] DC [Min]: 24, Řídicí napětí [V] DC [Max]: 480, Napájecí napětí [V] AC: 400, Regulované fáze: 3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.87 kg
Čistá hmotnost 2.77 kg
EAN 5702423189151

 

Cívka - napětí [V] DC [Max] 480 V
Cívka - napětí [V] DC [Min] 24 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] 480 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] 24 V
Formát balení Multi balení
Mezní zatížení (blokovací) [A] 50 A
Mezní zatížení [A] 35 A
Množství na formát balení 10 pc
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Název produktu Elektronický soft startér
Pevné nastavení NO
Popis produktu Řídicí jednotka motoru se soft startem
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 3
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ MCI 50-3 I-O
Řídicí napětí [V] DC [Max] 480 V
Řídicí napětí [V] DC [Min] 24 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max] 480 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality